En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Homologations et certificats | Non |
---|---|
Interface supplémentaire | 4 à 20mA, 0..10 V |
Raccordement électrique | Bornier |
Raccordement mécanique | G1/4 ISO 1179-1 /intérieur |
Sorties de commutation | 4 |
Plage de pressions Valeur max. | 100 |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Unité de pression | BAR, PSI, MPA |
Type de pression | Relatif |
Affichage | Oui |