En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Combinaison | pas de combinaison KH |
---|---|
Surveillance de la position de commutation | avec interrupteur de fin de course mécanique |
Dispositif de fermeture | sans dispositif de fermeture |
Perçages de fixation | sans perçage de fixation |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Manœuvre | Levier manuel |
Pression nominale | 580 |
Pression nominale | 4 |
Pression nominale. | 40 |
Exécution levier de commande | levier de commande coudé |
Traitement de surface | sans |
Identifiant matériau | Acier inoxydable-A.inox-PTFE-FPM/PTFE |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Acier inoxydable |
Raccordement / désignation bride | Rp |
Type de raccordement | Taraudage |
Diamètre nominal DN | 20 |
Construction | KHN |
Désignation de l’objet | KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Code article | 852421 |