KHM-40-F6-11141-06X-A

Numéro de série
851386
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
Exécution avec bride avec bride divisée
Combinaison pas de combinaison KH
Surveillance de la position de commutation sans surveillance de la position de commutation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Réception / certificat de contrôle sans réception
Manœuvre Levier manuel
Pression nominale 6000
Pression nominale 42
Pression nominale. 420
Cote sur plats SW17
Exécution levier de commande Levier de commande coudé
Traitement de surface galvanisé
Identifiant matériau Acier-Acier-POM-FPM-Acier
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Acier
Norme ISO 6162 - Partie 2
Raccordement / désignation bride Bride SAE
Type de raccordement Raccord bride
Diamètre nominal DN 40
Construction KHM-F6
Désignation de l’objet KHM-40-F6-11141-06X-A
Code article 851386

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 Robinet à tournant sphérique à brides SAE
Prospectus produit FR

(0.39 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 SAE Flanged Ball Valves
Prospectus produit EN

(0 MB)

Leviers de commande SW 06-22
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Prospectus produit EN

(0 MB)

Liste de compatibilité pour robinets à tournant
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Prospectus produit EN

(0 MB)

Robinets avec capteurs électriques de fin de course
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Prospectus produit EN

(0 MB)

Robinets avec dispositif de
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Lockable Ball Valves
Prospectus produit EN

(0 MB)

Robinets à actionnement pneumatique
Prospectus produit FR

(0.24 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Prospectus produit EN

(0 MB)

Robinets avec commande électrique
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Prospectus produit EN

(0 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit FR

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit EN

(0 MB)