DB4E-01X-100V

Numéro de série
716001
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 30
Famille de produits DB4E
Plage de pression [bar] 4 - 630
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 30
Plage de réglage press. [bar] 10 - 100
Taille nominale 4
Désignation de l’objet DB4E-01X-100V
Pmax [bar] 630
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 716001
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB4E Limiteurs de pression
Prospectus produit FR

(0.33 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)