DV5E-01X

Numéro de série
710300
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
Mode de réglage Manuel
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 30
Q famille de produits [l/min] 0 - 30
Famille de produits DV5E
Plage de débit [l/min] 0 - 30
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit
Taille nominale 6
Désignation de l’objet DV5E-01X
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 710300
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DV5E Limiteurs de débit
Prospectus produit FR

(0.23 MB)

DV5E Needle Valve
Prospectus produit EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)