DMVE-G1/2-01X-50V

Numéro de série
710254
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Régulateur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation 08030
Qmax valves [l/mn] 30
Famille de produits DMVE
Plage de pression [bar] 10 - 140
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 30
Plage de réglage press. [bar] 10 - 50
Taille nominale 8
Désignation de l’objet DMVE-G1/2-01X-50V
Pmax [bar] 500
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 710254
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DMVE Pressure Reducing Valve
Prospectus produit FR

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Prospectus produit EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)