DB4E-01X-200F200

Numéro de série
710215
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] 200
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage non ajustable
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 30
Famille de produits DB4E
Plage de pression [bar] 4 - 630
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 30
Plage de réglage press. [bar] 10 - 200
Taille nominale 4
Désignation de l’objet DB4E-01X-200F200
Pmax [bar] 630
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 710215
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB4E Limiteurs de pression
Prospectus produit FR

(0.33 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)