RVE-G1/8-01-V-0,5

Numéro de série
710150
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
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation 04020
Qmax valves [l/mn] 10
Famille de produits RVE-G1/8
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 10
Taille nominale 4
Désignation de l’objet RVE-G1/8-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 710150
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Prospectus produit EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)