WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)

Numéro de série
710140
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
Fonction Valves navettes
Mode de réglage Non disponible
Implantation Connexion en ligne
Qmax valves [l/mn] 45
Famille de produits WVT-10
Plage de débit [l/min] 0 - 45
Taille nominale 10
Désignation de l’objet WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Code article 710140
Construction Tuyauterie

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Prospectus produit FR

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Prospectus produit EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)