WVE-R1/8-010 *

Numéro de série
710125
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
Fonction Valves navettes
Mode de réglage Non disponible
Implantation 03030
Qmax valves [l/mn] 10
Famille de produits WVE-R1/8
Plage de débit [l/min] 0 - 10
Taille nominale 4
Désignation de l’objet WVE-R1/8-010 *
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 710125
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)