RBE-R3/8-X-28

Numéro de série
710098
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
Débit volumique de réponse [l/mn] 28
Fonction Valves de rupture de tuyau
Mode de réglage Outil
Implantation 08520
Qmax valves [l/mn] 50
Famille de produits RBE-R3/8
Plage de débit [l/min] 0 - 50
Taille nominale 8
Désignation de l’objet RBE-R3/8-X-28
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Code article 710098
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)