DVE10920-12-C-V

Numéro de série
706656
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
Fonction complémentaire Précise axe limiteur
Variante Surface ZnNi
Mode de réglage Outil avec écrou borgne
Implantation 10920
Qmax valves [l/mn] 80
Q famille de produits [l/min] 0 - 80
Famille de produits DVE10
Plage de débit [l/min] 0 - 80
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit
Taille nominale 10
Désignation de l’objet DVE10920-12-C-V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 706656
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DVE 08920 - 16920 Limiteurs de débit
Prospectus produit FR

(0.37 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Prospectus produit EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)