SRVR-10-01.1/0

Numéro de série
706075
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
Mode de réglage Manuel
Implantation Connexion en ligne
Qmax valves [l/mn] 22
Q famille de produits [l/min] 0 - 22
Famille de produits SRVR-10
Plage de débit [l/min] 0 - 22
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Régulateur de débit
Taille nominale 10
Désignation de l’objet SRVR-10-01.1/0
Pmax [bar] 210
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 706075
Construction Tuyauterie

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Prospectus produit FR

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Prospectus produit EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)