RVP-40-01.1

Numéro de série
705943
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
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation MONTAGE SUR EMBASE
Qmax valves [l/mn] 600
Famille de produits RVP-40
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 600
Taille nominale 40
Désignation de l’objet RVP-40-01.1
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 705943
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit FR

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)