RV-12-01.1/0

Numéro de série
705835
Vers groupe de produits parent
En stock
Sur demande Vous pouvez demander un produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation Connexion en ligne
Qmax valves [l/mn] 160
Famille de produits RV-12
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 160
Taille nominale 12
Désignation de l’objet RV-12-01.1/0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Code article 705835
Construction Tuyauterie

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit FR

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)