RV-06-01.1/0

Numéro de série
705826
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
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation Connexion en ligne
Qmax valves [l/mn] 20
Famille de produits RV-06
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 20
Taille nominale 6
Désignation de l’objet RV-06-01.1/0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Code article 705826
Construction Tuyauterie

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit FR

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)