DRVP-10-01.2

Numéro de série
705781
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
Mode de réglage Manuel
Implantation MONTAGE SUR EMBASE
Qmax valves [l/mn] 60
Q famille de produits [l/min] 0 - 60
Famille de produits DRVP-10
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 60
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit unidirection
Taille nominale 10
Désignation de l’objet DRVP-10-01.2
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 705781
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DVP/DRVP 06 à 40 Limiteurs de débit standard et unidirectionnels
Prospectus produit FR

(0.44 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Prospectus produit EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)