DRV-12-30.1/0

Numéro de série
705658
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
Variante Acier inoxydable
Mode de réglage Manuel
Implantation Connexion en ligne
Qmax valves [l/mn] 90
Q famille de produits [l/min] 0 - 90
Famille de produits DRV-12
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 90
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit unidirection
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DRV-12-30.1/0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 705658
Construction Tuyauterie

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)