DRV-20-01.1/0

Numéro de série
705562
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
Mode de réglage Manuel
Implantation Connexion en ligne
Qmax valves [l/mn] 300
Q famille de produits [l/min] 0 - 300
Famille de produits DRV-20
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 300
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit unidirection
Taille nominale 20
Désignation de l’objet DRV-20-01.1/0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 705562
Construction Tuyauterie

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)