DVE12920-01-C-V

Numéro de série
705434
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
Mode de réglage Manuel
Implantation 12920
Qmax valves [l/mn] 160
Q famille de produits [l/min] 0 - 160
Famille de produits DVE12
Plage de débit [l/min] 0 - 160
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DVE12920-01-C-V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 705434
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DVE 08920 - 16920 Limiteurs de débit
Prospectus produit FR

(0.37 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Prospectus produit EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)