DVP-25-01.1

Numéro de série
705363
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
Mode de réglage Manuel
Implantation MONTAGE SUR EMBASE
Qmax valves [l/mn] 300
Q famille de produits [l/min] 0 - 300
Famille de produits DVP-25
Plage de débit [l/min] 0 - 300
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit
Taille nominale 25
Désignation de l’objet DVP-25-01.1
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 705363
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DVP/DRVP 06 à 40 Limiteurs de débit standard et unidirectionnels
Prospectus produit FR

(0.44 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Prospectus produit EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)