DV-10-30.1/0

Numéro de série
705150
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
Variante Acier inoxydable
Mode de réglage Manuel
Implantation Connexion en ligne
Qmax valves [l/mn] 60
Q famille de produits [l/min] 0
Famille de produits DV-10
Plage de débit [l/min] 0
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit
Taille nominale 10
Désignation de l’objet DV-10-30.1/0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 705150
Construction Tuyauterie

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)