DV-12-01.6/0

Numéro de série
705038
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
Mode de réglage Manuel
Implantation Connexion en ligne
Qmax valves [l/mn] 90
Q famille de produits [l/min] 0 - 90
Famille de produits DV-12
Plage de débit [l/min] 0 - 90
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DV-12-01.5/0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 705038
Construction Tuyauterie

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Prospectus produit FR

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Prospectus produit EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)