En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Construction | KHM3S |
---|---|
Diamètre nominal DN | 40 |
Type de raccordement | Raccord à souder |
Raccordement / désignation bride | Butt Weld (soudure bout à bout) |
Norme | ASME B16.34 |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Acier |
Identifiant matériau | Acier-Acier inoxydable-PTFE-FPM/PTFE |
Traitement de surface | phosphaté |
Exécution levier de commande | Levier de commande coudé |
Cote sur plats | sans indication |
Pression nominale. | 25 |
Pression nominale | 2.5 |
Pression nominale | 360 |
Manœuvre | Levier manuel |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Perçages de fixation | sans perçages de fixation |
Dispositif de fermeture | sans dispositif de fermeture |
Surveillance de la position de commutation | sans surveillance de la position de commutation |
Combinaison | pas de combinaison KH |
Désignation de l’objet | KHM3S-40-1333-16X-BW-5211 |
Code article | 704424 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.69 MB)

KHM3S Robinets basse pression à souder
Prospectus produit
FR
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Prospectus produit
EN
(0.25 MB)