KHM3S-20-3333-18X-BW-5211

Numéro de série
704411
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
Construction KHM3S
Diamètre nominal DN 20
Type de raccordement Raccord à souder
Raccordement / désignation bride Butt Weld (soudure bout à bout)
Norme ASME B16.34
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Acier inoxydable
Identifiant matériau Acier inoxydable-A.inox-PTFE-FPM/PTFE
Traitement de surface sans
Exécution levier de commande Levier de commande coudé
Cote sur plats sans indication
Pression nominale. 40
Pression nominale 4
Pression nominale 580
Manœuvre Levier manuel
Réception / certificat de contrôle sans réception
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Surveillance de la position de commutation sans surveillance de la position de commutation
Combinaison pas de combinaison KH
Désignation de l’objet KHM3S-20-3333-18X-BW-5211
Code article 704411

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KHM3S Robinets basse pression à souder
Prospectus produit FR

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.25 MB)