KH3P-16-L-1114-02X

Numéro de série
703887
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
Construction KH3P
Diamètre nominal DN 16
Type de raccordement Raccord de plaque
Raccordement / désignation bride Filetage fixation
Norme Schéma de perçage
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Acier
Identifiant matériau Acier-Acier-POM-FPM
Traitement de surface phosphaté
Exécution levier de commande Levier de commande coudé
Cote sur plats SW14
Pression nominale. 315
Pression nominale 31.5
Pression nominale 4500
Manœuvre Levier manuel
Réception / certificat de contrôle sans réception
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Surveillance de la position de commutation sans surveillance de la position de commutation
Combinaison pas de combinaison KH
Perçage de la sphère L
Désignation de l’objet KH3P-16-L-1114-02X
Code article 703887

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KH3P/KH4P Robinets à tournant sphérique à voies multiples montage surplaque
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

KH3P/KH4P 3-Way and 4-Way Manifold Mounted Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.34 MB)

Leviers de commande SW 06-22
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Liste de compatibilité pour robinets à tournant
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Robinets avec capteurs électriques de fin de course
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Prospectus produit EN

(0.28 MB)

Robinets avec dispositif de
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Lockable Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Robinets à actionnement pneumatique
Prospectus produit FR

(0.24 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Prospectus produit EN

(0.41 MB)

Robinets avec commande électrique
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit FR

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit EN

(0.86 MB)