FSA-0127-0.00000/H-FT300/M12.000

Numéro de série
700046
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
Pression nominale [MPa] 0.05
Pression nominale [bar] 0.5
Protection de surface Acier zingué (vis+écrou)
Écrou de fixation avec (écrou de fixation)
Vis de fixation FSA M12
Rondelle de contraste HYDAC
Matériau cadre FSA Aluminium
Matériau élément de raccordement FSA PA
Autre fonction (et vis creuse) Thermomètre sonde
Matériau du tuyau PA
Géométrie du tuyau Ovale
Joint plat / joint torique 0
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité NBR
Taille nominale FSA/FSK 127
Type FSA / FSK FSA
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Prospectus produit FR

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Prospectus produit EN

(0.57 MB)