WSM20121V-01M-C-N-0

Numéro de série
6122313
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
Commande manuelle d'urgence Main d'urgence à appuyer
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WSM20121V-01
Type de bobine 40-1836
Implantation 20121
Qmax valves [l/mn] 350
Famille de produits WSM20121V
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 5 - 420
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 17.5 - 350
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 17.5 - 350
Taille nominale 20
Désignation de l’objet WSM20121V-01M-C-N-0
Pmax [bar] 420
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 6122313
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)