4WH E 16 E S01/V

Numéro de série
6079049
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 4/3 voies
Actionnement Hydraulique
Série des valves 4WH E 16 E
Implantation ISO 4401-07-07-0-05
Qmax valves [l/mn] 300
Famille de produits 4WH E 16 E
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 12 - 350
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 300
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 300
Taille nominale 16
Désignation de l’objet 4WH E 16 E S01/V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 6079049
Code article bobine -
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4WH16 Directional spool valve
Prospectus produit FR

(1.45 MB)

4WH16 Directional spool valve
Prospectus produit EN

(1.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)