P4WEE 10 E30 D01-24PG E1B/N

Numéro de série
6079045
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
Bobine 24 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 90
Fonction Distributeur proportionnel
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Actionnement Proportionnel
Type de bobine OBE
Mode de réglage Non disponible
Implantation ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valves [l/mn] 50
Famille de produits P4WEE 10 E
Type de connecteur avec électronique embarquée
Fonctionnement Valve à tiroir
Taille nominale 10
Pmax [bar] 320
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Prospectus produit FR

(1.26 MB)

P4WEE 10 4/3-Proportional Solenoid Valve
Prospectus produit EN

(1.26 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Logiciel FR

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Logiciel EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)