ZW-DB06-01-ABT 140V- N *

Numéro de série
6074642
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Position Valve A et B à T
Mode de réglage Outil
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valves [l/mn] 75
Famille de produits ZW-DB06
Plage de pression [bar] 5 - 350
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 75
Plage de réglage press. [bar] 5 - 140
Taille nominale 6
Désignation de l’objet ZW-DB06-01-ABT 140V- N *
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 6074642
Construction Plaques intermédiaires

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit FR

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit FR

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit EN

(0.41 MB)