4WH E 25 D S01/V

Numéro de série
6041084
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 4/2 voies
Actionnement Hydraulique
Série des valves 4WH E 25 D
Implantation ISO 4401-08-08-0-05
Qmax valves [l/mn] 600
Famille de produits 4WH E 25 D
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 5 - 320
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 600
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 600
Taille nominale 25
Désignation de l’objet 4WH E 25 D S01/V
Pmax [bar] 320
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 6041084
Code article bobine -
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4WH25 Directional spool valve
Prospectus produit FR

(1.83 MB)

4WH25 Directional spool valve
Prospectus produit EN

(1.83 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)