ST10-01-C-N-55

Numéro de série
562888
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
Mode de réglage Non disponible
Implantation FC10-4
Qmax valves [l/mn] 45
Q famille de produits [l/min] 2.66 - 45.6
Famille de produits ST10
Rapport de division 50:50
Plage de débit [l/min] 13.23 - 37.8
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Diviseur/combinateur de débit
Taille nominale 10
Désignation de l’objet ST10-01-C-N-55
Pmax [bar] 350
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 562888
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Prospectus produit FR

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Prospectus produit EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)