RP16A-01-C-N-15-4

Numéro de série
561998
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
Fonction Clapets anti-retour, à déverr.
Ratio de pilotage 4
Mode de réglage Non disponible
Implantation FC16-3
Qmax valves [l/mn] 150
Famille de produits RP16A
Pression d'ouverture [bar] 1
Plage de débit [l/min] 0 - 150
Taille nominale 16
Désignation de l’objet RP16A-01-C-N-15-4
Pmax [bar] 420
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 561998
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit FR

(0.28 MB)

RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)