RP10A-01-C-NS-15-3

Numéro de série
561207
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
Fonction supplémentaire Joint torique au niveau du distributeur
Fonction Clapets anti-retour, à déverr.
Ratio de pilotage 3
Mode de réglage Non disponible
Implantation FC10-3
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits RP10A
Pression d'ouverture [bar] 1
Plage de débit [l/min] 0 - 60
Taille nominale 10
Désignation de l’objet RP10A-01-C-NS-15-3
Pmax [bar] 420
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 561207
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit FR

(0.28 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Prospectus produit EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)