En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Pression nominale. | 350 |
---|---|
Pression nominale | 35 |
Pression nominale | 5000 |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Taille nominale | 10 |
M20100000 | S |
Raccordement accumulateur | M33x2 |
M20004371 | DB12 |
Exécution | sans limiteur de pression |
Pression de réglage | 0 |
M20100001 | NBR |
M20100002 | L |
M20100003 | O |
M20100004 | O |
Type de réglage | sans indication |
Décharge du réservoir | Manuel |
Exécution- Distibuteur à clapet | Pas de soupape à siège* |
Types préférentiels | non |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.69 MB)

DSV Vanne de sécurité 3 voies
Prospectus produit
FR
(0.46 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Prospectus produit
EN
(0.57 MB)