DB12120A-01X-030V

Numéro de série
555785
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation 12120A
Qmax valves [l/mn] 120
Famille de produits DB12120A
Plage de pression [bar] 5 - 420
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 120
Plage de réglage press. [bar] 5 - 30
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DB12120A-01X-030V
Pmax [bar] 420
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 555785
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB12120A Limiteurs de pression
Prospectus produit FR

(0.45 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)