SBVE08021-01-C-V-7,5-420V

Numéro de série
555608
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
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 7.5
Mode de réglage Outil
Implantation 08021
Qmax valves [l/mn] 30
Famille de produits SBVE08021
Plage de pression [bar] 50 - 420
Plage de débit [l/min] 0 - 30
Plage de réglage press. [bar] 50 - 420
Taille nominale 8
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Matériau d'étanchéité FKM
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)