DWM08130Z-31-C-N-15

Numéro de série
555147
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante non amorti, avec relief
Différ. de pression com. [bar] 15
Fonctionnement Balance de pression
Mode de réglage non ajustable
Implantation 08130
Qmax valves [l/mn] 40
Famille de produits DWM08130Z
Plage de pression [bar] 5 - 17
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 40
Taille nominale 8
Désignation de l’objet DWM08130Z-31-C-N-15
Pmax [bar] 250
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 555147
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DWM08130Z Pressure Compensator
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)