DWM12130Y-21-C-V-15

Numéro de série
554334
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante non amorti, sans trou de déch.
Différ. de pression com. [bar] 15
Fonctionnement Balance de pression
Mode de réglage non ajustable
Implantation 12130
Qmax valves [l/mn] 130
Famille de produits DWM12130Y
Plage de pression [bar] 15 - 22
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 130
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DWM12130Y-21-C-V-15
Pmax [bar] 250
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 554334
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DWM12130Y Pressure Compensator
Prospectus produit FR

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
Prospectus produit EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)