OLSW-030-M-400/50/3-02-AU-Q

Numéro de série
4870384
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
M20003778 6
M20003853 400
Taille du contenant 100
Débit volumique 1 30
Unité, pression maximale autorisée bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Temp. max. autorisée du fluide [°C] 70
Temp. min. autorisée du fluide [°C] 10
Type OLSW-030

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
TechNews OLSW30
Information produit FR

(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Information produit EN

(0.67 MB)