RS21AE-02-C-N-2-420V

Numéro de série
4866521
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
Variante Basse résolution
Résolution 60
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 2
Mode de réglage Outil
Implantation T-21A
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits RS21AE
Plage de pression [bar] 40 - 420
Plage de débit [l/min] 0 - 60
Plage de réglage press. [bar] 300 - 420
Taille nominale 21
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Prospectus produit FR

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Prospectus produit EN

(0.59 MB)