En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Variante | Basse résolution |
---|---|
Résolution | 60 |
Fonction | Valves d'équilibrage |
Ratio de pilotage | 5 |
Mode de réglage | Outil |
Implantation | T-21A |
Qmax valves [l/mn] | 60 |
Famille de produits | RS21AE |
Plage de pression [bar] | 40 - 420 |
Plage de débit [l/min] | 0 - 60 |
Plage de réglage press. [bar] | 70 - 210 |
Taille nominale | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Type de pilotage | à commande directe |
Mode d'installation | Autres |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Prospectus produit
FR
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Prospectus produit
EN
(0.59 MB)