En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
---|---|
Variante | standard |
Commande manuelle d’urgence | Non |
Fonction | Distributeurs à 4/2 voies |
Actionnement | Magnétique |
Série des valves | WK12Z |
Type de bobine | 50-2345 |
Implantation | FC12-4 |
Qmax valves [l/mn] | 60 |
Famille de produits | WK12Z |
Type de connecteur | Connecteur DIN EN 175301-803 |
Plage de pression P [bar] | 0 - 250 |
Bobine | 24 V CC |
Plage de débit [l/min] | 0 - 60 |
Fonctionnement | Valve à tiroir |
Plage de débits volumiques Q [l/mn] | 0 - 60 |
Taille nominale | 12 |
Pmax [bar] | 250 |
Type de pilotage | à commande directe |
Mode d'installation | UNF |
Matériau d'étanchéité | PU-NBR |
Code article bobine | 3274861 |
Construction | À visser |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Prospectus produit
FR
(0.53 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Prospectus produit
EN
(0.53 MB)