FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0

Numéro de série
4809130
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
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Équipement métrologique *MERCI DE SUPPRIMER*
Réchauffeur H = Réchauffeur
Type de pompe à vide R = Pompe rotative à palettes
Taille du filtre MVH-F-134 (N100)
Tension *MERCI DE SUPPRIMER*
Exécution 2 = mobile
Fluide de service M = Huile minérale
Taille 75 l/min série 3000