En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Équipement métrologique | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Réchauffeur | H = Réchauffeur |
Type de pompe à vide | R = Pompe rotative à palettes |
Taille du filtre | MVH-F-118 (N50) |
Tension | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Exécution | 2 = mobile |
Fluide de service | M = Huile minérale |
Taille | 45 l/min série 3000 |