WK12C-01-C-UN-0

Numéro de série
4806713
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 3/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WK12C
Type de bobine 50-2345
Implantation FC12-3
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits WK12C
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 0 - 250
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 60
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 60
Taille nominale 12
Pmax [bar] 250
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité PU-NBR
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Prospectus produit FR

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Prospectus produit EN

(0.47 MB)