PPV100M45R-EDLS24B2S1-NV-S1AKAN20-0000

Numéro de série
4803203
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
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, filetage métrique
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Pilotage à détection de charge, Ajust. de dépl. électro-prop.
Joints Viton
Arbre SAE B arbre cannelé - coupé court
Bride de montage Bride de montage SAE B à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 45
Plage de réglage Sans
Taille PPV100M

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Pompe à pistons axiaux PPV100M
Prospectus produit FR

(11.67 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Prospectus produit EN

(11.7 MB)