GSU-B-14-1X/-FS-AN *

Numéro de série
4798080
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
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 14,5
M20003778 13
M20003853 230
Débit volumique 1 65
Unité, pression maximale autorisée bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Temp. max. autorisée du fluide [°C] 50
Temp. min. autorisée du fluide [°C] 5

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Prospectus produit FR

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Prospectus produit EN

(3.49 MB)