En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
M20004258 | 02 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 44 |
M20003778 | 13 |
Débit volumique 1 | 195 |
Unité, pression maximale autorisée | bar |
M20003772 | 59 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Temp. max. autorisée du fluide [°C] | 50 |
Temp. min. autorisée du fluide [°C] | 5 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Prospectus produit
FR
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Prospectus produit
EN
(3.49 MB)